Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Typ rukojeti | Délka montážního otvoru | Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro klíč
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro klíč
|
|
||
73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro klíč
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
82,4602 Kč - 82,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
39,1468 Kč - 43,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 37 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku