Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Délka montážního otvoru | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82,4602 Kč - 82,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 37 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
36,691 Kč - 40,7676 Kč | 51 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
31,1536 Kč - 34,6149 Kč | 50 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
39,1468 Kč - 43,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
66,5915 Kč - 73,9907 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
84,1305 Kč - 84,1305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||
73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro klíč
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku