Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
40.0 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
89,5851 Kč - 89,5851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
45.0 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
13.5 mm
40.0 mm
80,8902 Kč - 113,2462 Kč 29 Skladem
24.5 mm
pochromováno
80,8902 Kč - 113,2462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
pochromováno
102,3841 Kč - 143,3378 Kč 18 Skladem
18.5 mm
pochromováno
119,099 Kč - 206,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
45.0 mm
85,8412 Kč - 120,1776 Kč 9 Skladem
8.5 mm
pochromováno
102,3841 Kč - 143,3378 Kč 72 Skladem
8.5 mm
pochromováno
80,8902 Kč - 113,2462 Kč 1 Skladem
24.5 mm
pochromováno
63,5313 Kč - 88,9438 Kč 6 Skladem
26.5 mm
45.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 13.5 mm polyamid

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.0 mm polyamid

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm polyamid

10447079

Cenové rozmezí
89,5851 Kč - 89,5851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 13.5 mm polyamid

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Zahnutý klíč k otočnému zámku
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm zinek tlakově litý

20123949

Cenové rozmezí
113,2462 Kč - 80,8902 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm zinek tlakově litý

20123970

Cenové rozmezí
113,2462 Kč - 80,8902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm zinek tlakově litý

20123918

Cenové rozmezí
143,3378 Kč - 102,3841 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm polyamid

20051655

Cenové rozmezí
206,6076 Kč - 119,099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 8.5 mm zinek tlakově litý

20124014

Cenové rozmezí
120,1776 Kč - 85,8412 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 8.5 mm ocel

20124007

Cenové rozmezí
143,3378 Kč - 102,3841 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm zinek tlakově litý

20123932

Cenové rozmezí
113,2462 Kč - 80,8902 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel

20125776

Cenové rozmezí
88,9438 Kč - 63,5313 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Výška úchopu
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm