Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Povrchová úprava | Délka montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 118,0993 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 101,9346 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 217,5852 Kč - 376,2297 Kč | 80 Skladem | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 48,7208 Kč - 75,7882 Kč | 500 Skladem | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 101,2219 Kč - 157,4564 Kč | 20 Skladem | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
pochromováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 | 
 | 
||
| 120,4915 Kč - 175,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 101,2219 Kč - 157,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 101,2219 Kč - 157,4564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
práškově lakováno
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.366 in
 
9.3 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 | 
 | 
||
| 14,2302 Kč - 14,2302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 | 
 | 
||
| 14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 | 
 | 
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
1.004 in
 
25.5 mm
 
 | 
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
|||
| 14,586 Kč - 14,586 Kč | 995 Skladem | 
 
0.366 in
 
9.3 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy
 
 | 
 | 
 | 
||
| 14,586 Kč - 14,586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
bez povrchové úpravy