Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Povrchová úprava | Délka montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 65,0093 Kč - 101,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černě práškováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 81,397 Kč - 113,9558 Kč | 250 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
černě práškováno
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku