Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s pružinou

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.

  • Třída ochrany IP65
  • Povrchová úprava: nerezavějící ocel, černě práškováno nebo pochromováno.


Produktová řada: SR5530

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Provedení západky Barva Povrchová úprava Materiál Provedení hlavy Typ klíče Koupit
277,3357 Kč - 308,1508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
pochromováno
ocel nerezavějící
dvojzub 5,0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 2
Zámky čtvrtotáčkové - s pružinou 24.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20061562

Cenové rozmezí
308,1508 Kč - 277,3357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Provedení západky
    Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
  • Provedení hlavy
    dvojzub 5,0 mm