Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,4446 Kč - 390,6998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
|
Klíč k otočnému zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 191,4446 Kč - 390,6998 Kč | 23 Skladem |
|
polyamid
|
|
Rovný klíč k otočnému zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 42,1812 Kč - 78,3624 Kč | 22 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 31,4768 Kč - 34,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 22,0127 Kč - 24,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 10 Skladem |
|
polyamid
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 20050573 | 50,6052 Kč - 78,3624 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 22,0127 Kč - 24,4587 Kč | 29 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 62,6183 Kč - 120,9016 Kč | 761 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 67,2492 Kč - 103,8608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 65,0676 Kč - 101,2164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 66,9307 Kč - 103,8608 Kč | 4 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 84,3645 Kč - 118,1103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 62,6171 Kč - 120,9016 Kč | 904 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 52,7448 Kč - 82,0475 Kč | 49 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 84,3645 Kč - 118,1103 Kč | 9 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 42,4835 Kč - 66,0854 Kč | 45 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 77,4474 Kč - 112,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku