Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 9 Skladem |
|
polyamid
|
|
Klíč s drážkou
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 55,2307 Kč - 83,3679 Kč | 48 Skladem |
|
polyamid
|
|
Klíč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 46,8328 Kč - 83,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 7 Skladem |
|
polyamid
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 2 Skladem |
|
polyamid
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 90,9638 Kč - 127,3494 Kč | 32 Skladem |
|
PA6
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 61,3719 Kč - 120,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 65,0661 Kč - 101,2141 Kč | 96 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,5788 Kč - 36,1987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 42,1812 Kč - 78,3624 Kč | 34 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 42,1812 Kč - 78,3624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Klíč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 32,5788 Kč - 36,1987 Kč | 20 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 20055738 | 67,2185 Kč - 103,8608 Kč | 2 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 42,4835 Kč - 66,0854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 48,5527 Kč - 75,5263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 42,4835 Kč - 66,0854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 44,989 Kč - 69,9831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 52,495 Kč - 77,0937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 44,989 Kč - 69,9831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 113,135 Kč - 214,0238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku