Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,0824 Kč - 46,7583 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
84,3645 Kč - 118,1103 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
43,5553 Kč - 48,3949 Kč | 101 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
20119799 | 79,2645 Kč - 120,9016 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
79,2666 Kč - 120,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
62,6127 Kč - 120,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
62,6211 Kč - 120,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
65,902 Kč - 120,9016 Kč | 45 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
65,0676 Kč - 101,2164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 20 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
48,5527 Kč - 75,5263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
25,9754 Kč - 40,4062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | 29 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
43,74 Kč - 48,6001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
942,1238 Kč - 942,1238 Kč | 50 Skladem |
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
matné
|
Železniční klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
84,3645 Kč - 190,7534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
65,0661 Kč - 101,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku