Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429,5665 Kč - 477,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
419,1547 Kč - 465,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
419,7042 Kč - 466,3382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
422,1429 Kč - 469,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
422,1429 Kč - 469,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
422,1429 Kč - 469,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
180,6585 Kč - 200,7317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť křídlová
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
433,3544 Kč - 606,6962 Kč | 427 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
130,531 Kč - 182,7434 Kč | 58 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | 97 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
129,2125 Kč - 180,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
123,8597 Kč - 173,4036 Kč | 74 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku