Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | 97 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
433,3544 Kč - 606,6962 Kč | 427 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
177,8578 Kč - 276,6678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
405,5114 Kč - 450,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
130,531 Kč - 182,7434 Kč | 7 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
152,8637 Kč - 237,7878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť křídlová
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
zámek kompresní mini
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
72,252 Kč - 112,392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
zámek kompresní mini
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
130,3448 Kč - 182,4827 Kč | 19 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
zámek kompresní mini
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
144,4054 Kč - 202,1676 Kč | 150 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
123,6384 Kč - 192,3264 Kč | 10 Skladem |
Rukojeť křídlová
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
130,5241 Kč - 182,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
zámek kompresní mini
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku