Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.
The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.
Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Produktová řada: SR2040, SR2060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka jazýčku | Výška pouzdra | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697,8413 Kč - 697,8413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 736,3961 Kč - 736,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 736,3961 Kč - 736,3961 Kč | 2 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 736,3961 Kč - 736,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | 2 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 697,8413 Kč - 697,8413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 697,8413 Kč - 697,8413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 697,8413 Kč - 697,8413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 736,3961 Kč - 736,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 697,8413 Kč - 697,8413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 736,3961 Kč - 736,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 408,6805 Kč - 408,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku