Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.
Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 713,2765 Kč - 1 109,5411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 393,6265 Kč - 551,0771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 393,6265 Kč - 551,0771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 393,6265 Kč - 551,0771 Kč | 14 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 393,6264 Kč - 885,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
| 184,3375 Kč - 286,7474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 131,6367 Kč - 204,7682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
||
| 232,9847 Kč - 362,4207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku