Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
122,9765 Kč - 191,297 Kč 49 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel
Klíč s drážkou
97,6063 Kč - 151,832 Kč 14 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel
Trojhranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
701,563 Kč - 1 091,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 1 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel
Bez klíče
726,1178 Kč - 1 129,5166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
336,3015 Kč - 615,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
851,7667 Kč - 1 324,9704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč čtyřhranný
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč čtyřhranný
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Klíč čtyřhranný
701,563 Kč - 1 091,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
  • z/ze 7
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076641


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076764


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076894


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076603


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076801


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076917


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Klíč s drážkou 35.0 mm zinek tlakově litý

20081669

Cenové rozmezí
191,297 Kč - 122,9765 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
Zámky kompresní Trojhranný klíč 22.0 mm zinek tlakově litý

20081157

Cenové rozmezí
151,832 Kč - 97,6063 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
Zámky kompresní Trojhranný klíč 28.0 mm ocel nerezavějící

20052836

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 38.0 mm ocel nerezavějící

20053215

Cenové rozmezí
1 091,3202 Kč - 701,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 28.0 mm ocel nerezavějící

20053178

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Bez klíče 38.0 mm zinek tlakově litý

20082024

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky kompresní Oboustranný klíč 35.0 mm ocel nerezavějící

20052683

Cenové rozmezí
1 129,5166 Kč - 726,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 22.0 mm ocel nerezavějící

20052799

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 32.0 mm zinek tlakově litý

20049812

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 35.0 mm ocel nerezavějící

20052874

Cenové rozmezí
1 324,9704 Kč - 851,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný 22.0 mm ocel nerezavějící

20052973

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný 35.0 mm ocel nerezavějící

20053055

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný 24.0 mm ocel nerezavějící

20052997

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 28.0 mm ocel nerezavějící

20053185

Cenové rozmezí
1 091,3202 Kč - 701,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé