Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
50 Skladem
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 184,8275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
20076078 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076337

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076931


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076450


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076924


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

20049829

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 44.0 mm zinek tlakově litý

20049935

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076887


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076542


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076436


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076214


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076559


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076528


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076818


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076726


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Klíč s drážkou 24.0 mm zinek tlakově litý

20081614

Cenové rozmezí
184,8275 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076047


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076498


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076290

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076078


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076566


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm