Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Výška pouzdra | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,8925 Kč - 382,4995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | 9 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | 50 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 367,5084 Kč - 514,5117 Kč | 5 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 367,5084 Kč - 514,5117 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 240,152 Kč - 373,5696 Kč | 18 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | 24 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 245,8837 Kč - 382,4859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 367,5084 Kč - 514,5117 Kč | 69 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 276,1694 Kč - 429,597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | 22 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 367,5084 Kč - 514,5117 Kč | 23 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 367,5084 Kč - 514,5117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 424,667 Kč - 594,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku