Menu Vyhledávání

Zámky mini – s křídlovým úchopem

Skladem

Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.

Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.

  • Barva: černá, chromová, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5529

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Délka jazýčku Materiál rukojeti Povrchová úprava Rozpětí zachycení Koupit
50,1824 Kč - 78,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
102,5285 Kč - 193,3047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
58,7291 Kč - 82,2207 Kč 1159 Skladem
33.0 mm
69,0005 Kč - 96,6008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť s knoflíkovým úchopem
38.0 mm
zinek tlakově litý
černě práškováno
19.5 mm
57,564 Kč - 80,5897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20064129 58,7373 Kč - 82,2322 Kč 35 Skladem
30.0 mm
69,0005 Kč - 96,6008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
58,7293 Kč - 82,221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
230,0125 Kč - 322,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Křídlový úchop, rukojeť na klíč
29.0 mm
zinek tlakově litý
pochromováno
16.0 mm
50,1824 Kč - 78,0618 Kč 100 Skladem
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
70,5581 Kč - 109,7572 Kč 195 Skladem
Křídlový úchop, rukojeť na klíč
29.0 mm
zinek tlakově litý
pochromováno
16.0 mm
Zámky s úchopem mini západka s jazýčkem

20077440

Cenové rozmezí
78,0618 Kč - 50,1824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Materiál pouzdra
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky s úchopem mini západka s jazýčkem

20077457

Cenové rozmezí
193,3047 Kč - 102,5285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Materiál pouzdra
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky s úchopem černá

20064082

Cenové rozmezí
82,2207 Kč - 58,7291 Kč

Skladové zásoby
1159 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky s úchopem 19.5 mm zinek tlakově litý černá

20123352

Cenové rozmezí
96,6008 Kč - 69,0005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky s úchopem přírodní

20123345

Cenové rozmezí
80,5897 Kč - 57,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky s úchopem černá

20064129

Cenové rozmezí
82,2322 Kč - 58,7373 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky s úchopem přírodní

20064112

Cenové rozmezí
96,6008 Kč - 69,0005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky s úchopem přírodní

20064075

Cenové rozmezí
82,221 Kč - 58,7293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky s úchopem 16.0 mm zinek tlakově litý přírodní

20064020

Cenové rozmezí
322,0174 Kč - 230,0125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
Zámky s úchopem mini západka s jazýčkem

20077464

Cenové rozmezí
78,0618 Kč - 50,1824 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Materiál pouzdra
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky s úchopem 16.0 mm zinek tlakově litý přírodní

20064044

Cenové rozmezí
109,7572 Kč - 70,5581 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý