Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Západkový mechanismus | Délka pouzdra | Délka jazýčku | Materiál | Průměr závitového otvoru | Maximální tloušťka panelu | Provedení klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447,8428 Kč - 512,7128 Kč | 29 Skladem |
levé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
stejné klíče
|
||
447,8428 Kč - 1 150,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
rozdílné klíče
|
||
537,6018 Kč - 1 206,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
levé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
rozdílné klíče
|
||
469,5828 Kč - 1 206,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
stejné klíče
|
||
10273111 | 537,6018 Kč - 1 206,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
svislé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
rozdílné klíče
|
|
537,6018 Kč - 1 206,5061 Kč | 1 Skladem |
svislé
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
stejné klíče
|
||
5,4272 Kč - 8,4422 Kč | 995 Skladem |
Západka zámku
|
|
|
ocel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
rozdílné klíče
|
||
131,8606 Kč - 205,1163 Kč | 35 Skladem |
Posuvník
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
rozdílné klíče
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku