Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové – pro skleněné vitríny

Skladem

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

Produktová řada: SR5543

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ klíče Koupit
274,3372 Kč - 313,0586 Kč 15 Skladem
Provedení se stejným klíči
98,6876 Kč - 138,1627 Kč 49 Skladem
S odlišnými klíči
Zámky nábytkové 3.0 mm zinek tlakově litý

10273098

Cenové rozmezí
313,0586 Kč - 274,3372 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zámky nábytkové Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm ocel

20048518

Cenové rozmezí
138,1627 Kč - 98,6876 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Slide Material
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch