Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.
Produktová řada: SR1887
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
|||
| 394,6151 Kč - 394,6151 Kč | 510 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||
| 564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč | 40 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||
| 532,624 Kč - 1 220,0055 Kč | 95 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||
| 10273166 | 626,74 Kč - 1 435,675 Kč | 20 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|
| 564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč | 103 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||
| 394,6151 Kč - 394,6151 Kč | 10 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||
| 221,0034 Kč - 468,3043 Kč | 378 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||
| 221,0034 Kč - 436,1736 Kč | 42 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
||
| 10273173 | 532,624 Kč - 532,624 Kč | 1 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
|
| 379,2952 Kč - 812,9056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
pochromováno
|
Kulatý klíč
|
||
| 464,0809 Kč - 721,9035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Chrome
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 20077723 | 235,3512 Kč - 454,3736 Kč | 46 Skladem |
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku