Menu Vyhledávání

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Skladem

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka táhla/nástavce Průměr pístu/táhla Koupit
164,8865 Kč - 256,4901 Kč 23 Skladem
90,3231 Kč - 140,5027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0 mm
8.0 mm
87,3926 Kč - 135,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1020.0 mm
3.0 mm
91,746 Kč - 142,716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0 mm
8.0 mm
93,0827 Kč - 144,7954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0 mm
8.0 mm
Táhla k zámkům a příslušenství polyamid; Zamak

10022801

Cenové rozmezí
256,4901 Kč - 164,8865 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Táhla k zámkům a příslušenství 1000.0 mm 8.0 mm ocel

20126612

Cenové rozmezí
140,5027 Kč - 90,3231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Délka táhla/nástavce
    1000.0 mm
  • Kompatibilní západky
    Zámky s převodkou zamykání; Zámky s tříbodovým zamykáním
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Táhla k zámkům a příslušenství 1020.0 mm 3.0 mm ocel

20080464

Cenové rozmezí
135,944 Kč - 87,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    3.0 mm
  • Délka táhla/nástavce
    1020.0 mm
  • Kompatibilní západky
    Zámky s převodkou zamykání
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Táhla k zámkům a příslušenství 1000.0 mm 8.0 mm ocel

20080198

Cenové rozmezí
142,716 Kč - 91,746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Délka táhla/nástavce
    1000.0 mm
  • Kompatibilní západky
    Zámky s převodkou zamykání; Zámky s tříbodovým zamykáním
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Táhla k zámkům a příslušenství 1000.0 mm 8.0 mm ocel

20080204

Cenové rozmezí
144,7954 Kč - 93,0827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Délka táhla/nástavce
    1000.0 mm
  • Kompatibilní západky
    Zámky s převodkou zamykání; Zámky s tříbodovým zamykáním
  • Celní nomenklatura
    8301600090