20057305
063110561E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 198,9345 Kč |
| 50 + | 106,0871 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
|---|---|
| Délka jazýčku | 1.772 in |
| Délka úchytu | 8.0 mm |
| Délka úchytu | 0.315 in |
| Rozpětí zachycení | 0.315 in |
| Rozpětí zachycení | 8.0 mm |
| Výška pouzdra | 20.0 mm |
| Výška pouzdra | 0.787 in |
| Typ klíče | Euro klíč (5333) |
| Typ zámku | Keyed Alike |
| Barva | stříbrná |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | univerzální |
| Zahrnuje | S každou západkou jsou dodávány dva klíče |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku