Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí a zvýšenou spouští 32.5 mm PA6 černá

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nové objednací číslo:

20030858

Staré objednací číslo:

20030858

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 173,389 Kč
100 + 156,0501 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 733,89 Kč

10 x 173,389 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 32.5 mm
Výška pouzdra 22.6 mm
Typ klíče Klíč CH751
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Materiál jazýčku polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás