Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 10 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 80 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 41 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 93,5762 Kč - 179,0379 Kč | 9 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 30 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 194 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 114 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 10 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 128,805 Kč - 198,9345 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 95,4716 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 106,0786 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 73,667 Kč - 103,1337 Kč | 36 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
||
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 16 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | 137 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 72,2505 Kč - 101,1507 Kč | 360 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
|
||
| 428,3762 Kč - 599,7267 Kč | 3 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku