Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,667 Kč - 103,1337 Kč | 169 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 30 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 95,4716 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 73,786 Kč - 81,9845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 73,667 Kč - 103,1337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
||
| 72,8945 Kč - 80,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 20057480 | 147,6714 Kč - 263,5827 Kč | 86 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
|
| 88,4003 Kč - 123,7605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | 4 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | 137 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 106,0804 Kč - 198,9345 Kč | 35 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 20057268 | 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 38 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 99,251 Kč - 110,2789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 106,0804 Kč - 198,9345 Kč | 34 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 95,3354 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | 98 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 106,7595 Kč - 149,4634 Kč | 490 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku