Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
73,667 Kč - 103,1337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
16.5 mm
Klíč bez možnosti vyjmutí
129,5786 Kč - 198,9345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
20057480 147,6714 Kč - 263,5827 Kč 86 Skladem
20.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
67,561 Kč - 75,0678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
95,4716 Kč - 179,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
106,0804 Kč - 198,9345 Kč 35 Skladem
24.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
95,3354 Kč - 179,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
106,0804 Kč - 198,9345 Kč 34 Skladem
26.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
99,251 Kč - 110,2789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
20057268 106,0871 Kč - 198,9345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
106,0871 Kč - 198,9345 Kč 34 Skladem
18.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
72,8945 Kč - 80,9939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
106,0807 Kč - 198,9345 Kč 1 Skladem
8.0 mm
8.0 mm
Provedení se stejným klíči
192,821 Kč - 297,9782 Kč 27 Skladem
18.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
59,8155 Kč - 66,4618 Kč 35 Skladem
24.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
106,0871 Kč - 198,9345 Kč 49 Skladem
20.0 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
132,3894 Kč - 297,9782 Kč 52 Skladem
14.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
137,3766 Kč - 247,2778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
Provedení se stejným klíči
68,6205 Kč - 76,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
80,2151 Kč - 154,889 Kč 4 Skladem
27.0 mm
27.0 mm
S odlišnými klíči
  • z/ze 4
Zámky Klíč bez možnosti vyjmutí 23.5 mm zinek tlakově litý

20048945

Cenové rozmezí
103,1337 Kč - 73,667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    23.5 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Typ klíče
    Klíč bez možnosti vyjmutí
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 18.0 mm stříbrná

20057343

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 129,5786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 20.0 mm černá

20057480

Cenové rozmezí
263,5827 Kč - 147,6714 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 14.0 mm černá

20057336

Cenové rozmezí
75,0678 Kč - 67,561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 8.0 mm přírodní

20051372

Cenové rozmezí
179,0379 Kč - 95,4716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 24.0 mm černá

20057275

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0804 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 20.0 mm přírodní

20051341

Cenové rozmezí
179,0379 Kč - 95,3354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 26.0 mm černá

20057299

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0804 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 24.0 mm černá

20057510

Cenové rozmezí
110,2789 Kč - 99,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 24.0 mm přírodní

20057268

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 18.0 mm černá

20057237

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0871 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 8.0 mm stříbrná

20120344

Cenové rozmezí
80,9939 Kč - 72,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 8.0 mm přírodní

20120382

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0807 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    8.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 18.0 mm stříbrná

20120276

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 192,821 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 24.0 mm černá

20120399

Cenové rozmezí
66,4618 Kč - 59,8155 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 20.0 mm stříbrná

20120306

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0871 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 14.0 mm stříbrná

20120283

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 132,3894 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 14.0 mm přírodní

20120375

Cenové rozmezí
247,2778 Kč - 137,3766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.0 mm
  • Výška pouzdra
    14.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 20.0 mm přírodní

20120368

Cenové rozmezí
76,245 Kč - 68,6205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky 27.0 mm S odlišnými klíči přírodní

20123819

Cenové rozmezí
154,889 Kč - 80,2151 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
  • Výška pouzdra
    27.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Barva
    přírodní