Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
42,851 Kč - 66,6571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
11.0 mm
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
49,3182 Kč - 76,717 Kč 100 Skladem
11.0 mm
11.0 mm
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
88,4003 Kč - 123,7605 Kč 114 Skladem
16.5 mm
16.5 mm
Provedení se stejným klíči
160,0415 Kč - 224,0581 Kč 10 Skladem
16.5 mm
16.5 mm
S odlišnými klíči
160,0415 Kč - 224,0581 Kč 194 Skladem
16.5 mm
16.5 mm
S odlišnými klíči
88,4003 Kč - 123,7605 Kč 16 Skladem
23.5 mm
16.5 mm
Provedení se stejným klíči
  • z/ze 4
Zámky Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli 11.0 mm černá

20066802

Cenové rozmezí
66,6571 Kč - 42,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    17.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
Zámky Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli 11.0 mm černá

20066796

Cenové rozmezí
76,717 Kč - 49,3182 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    16.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
Zámky Provedení se stejným klíči 16.5 mm 33.0 mm přírodní

20048952

Cenové rozmezí
123,7605 Kč - 88,4003 Kč

Skladové zásoby
114 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    16.5 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Průměr hlavy
    23.5 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Barva
    přírodní
Zámky S odlišnými klíči 16.5 mm zinek tlakově litý

20048983

Cenové rozmezí
224,0581 Kč - 160,0415 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    16.5 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Barva
    přírodní
Zámky S odlišnými klíči 16.5 mm 33.0 mm přírodní

20048990

Cenové rozmezí
224,0581 Kč - 160,0415 Kč

Skladové zásoby
194 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    16.5 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky Provedení se stejným klíči 23.5 mm zinek tlakově litý

20048976

Cenové rozmezí
123,7605 Kč - 88,4003 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    23.5 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno