Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka rukojeti Délka jazýčku Materiál Typ klíče Koupit
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 5 Skladem
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
104,8381 Kč - 116,4868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
166,8413 Kč - 233,5778 Kč 11 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
145,0484 Kč - 225,6307 Kč 3 Skladem
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
99,4724 Kč - 110,5247 Kč 60 Skladem
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
167,0797 Kč - 233,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 7 Skladem
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
103,6249 Kč - 115,1388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
204,455 Kč - 286,237 Kč 2 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
104,8381 Kč - 116,4868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
175,1554 Kč - 272,4641 Kč 4 Skladem
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 52 Skladem
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
187,9134 Kč - 263,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
  • z/ze 2
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052249

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061975

Cenové rozmezí
116,4868 Kč - 104,8381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý šedá

20062057

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20062224

Cenové rozmezí
233,5778 Kč - 166,8413 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062170

Cenové rozmezí
225,6307 Kč - 145,0484 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062064

Cenové rozmezí
110,5247 Kč - 99,4724 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062156

Cenové rozmezí
233,9115 Kč - 167,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062088

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061951

Cenové rozmezí
115,1388 Kč - 103,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062118

Cenové rozmezí
286,237 Kč - 204,455 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20061999

Cenové rozmezí
116,4868 Kč - 104,8381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062040

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062002

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062095

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 11.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20048020

Cenové rozmezí
272,4641 Kč - 175,1554 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062125

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20121884

Cenové rozmezí
263,0787 Kč - 187,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm