Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Ideální pro kovové a rozvaděčové skříně standardních velikostí. Možnost vícebodového zamykání.
Zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Produktová řada: SR5537
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka rukojeti | Barva | Povrchová úprava | Výška hlavy | Délka montážního otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354,4679 Kč - 393,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 368,873 Kč - 368,873 Kč | 15 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
černě práškováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 272,5499 Kč - 381,5699 Kč | 14 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 273,286 Kč - 382,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 359,4306 Kč - 399,3672 Kč | 25 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 317,6287 Kč - 317,6287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
černě práškováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,9838 Kč - 228,1773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 169,3294 Kč - 263,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 146,8767 Kč - 228,4747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 169,3294 Kč - 263,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 030,9199 Kč - 1 596,6164 Kč | 22 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
černý polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 162,9838 Kč - 228,1773 Kč | 51 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 287,5784 Kč - 319,5316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
černě práškováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 160,5665 Kč - 224,793 Kč | 20 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 131,0847 Kč - 183,5186 Kč | 14 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 131,0847 Kč - 183,5186 Kč | 20 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061739 | 368,873 Kč - 368,873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 368,873 Kč - 368,873 Kč | 13 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20053949 | 131,0847 Kč - 183,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 264,6589 Kč - 370,5224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku