Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.
Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál západky | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237,0357 Kč - 457,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
|||
237,0357 Kč - 457,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
|||
121,4833 Kč - 188,974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
121,4833 Kč - 188,974 Kč | 20 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
20121211 | 69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 40 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
|
41,0474 Kč - 63,8516 Kč | 32 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
35,949 Kč - 50,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
475,5506 Kč - 665,7709 Kč | 2 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč
|
||
56,9914 Kč - 79,7879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
59,837 Kč - 93,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
41,4324 Kč - 58,0054 Kč | 32 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
60,7907 Kč - 85,1069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
53,4354 Kč - 74,8096 Kč | 19 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 457,626 Kč | 21 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 52 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
89,4366 Kč - 125,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
175,3553 Kč - 272,7749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč
|
||
408,8818 Kč - 572,4345 Kč | 23 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
zinek tlakově litý
|
Provedení se stejným klíči
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku