Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.
Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál západky | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412,1449 Kč - 577,0028 Kč | 72 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 59,837 Kč - 93,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 41,0474 Kč - 63,8516 Kč | 32 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 58,1572 Kč - 81,4201 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 324,9635 Kč - 454,9489 Kč | 24 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 59,9755 Kč - 83,9657 Kč | 47 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 53,4354 Kč - 74,8096 Kč | 19 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 475,5506 Kč - 665,7709 Kč | 2 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč
|
||
| 60,7907 Kč - 85,1069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 20121211 | 69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 40 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
|
| 69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 52 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
| 175,3553 Kč - 272,7749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč
|
||
| 60,636 Kč - 94,3226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku