Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,2304 Kč - 5,8117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
4,8403 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč 5000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
6,8941 Kč - 8,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
6,4202 Kč - 7,8995 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
4,0555 Kč - 4,5061 Kč 6089 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,824 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
3,4406 Kč - 3,823 Kč 8000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
4,2012 Kč - 4,6681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
3,971 Kč - 4,1365 Kč 950 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
6,8079 Kč - 8,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,982 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
5,2291 Kč - 5,8102 Kč 17000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
6,4202 Kč - 7,8995 Kč 6986 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
6,8941 Kč - 8,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
3,2282 Kč - 3,5869 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,7879 Kč - 2,9658 Kč 5000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,1365 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
2,9776 Kč - 3,3084 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027691

Cenové rozmezí
5,8117 Kč - 5,2304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112779

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112786

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10562208

Cenové rozmezí
8,1413 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid 6.6

10027585

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid 6.6

10027653

Cenové rozmezí
4,5061 Kč - 4,0555 Kč

Skladové zásoby
6089 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027561

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid 6.6

10488119

Cenové rozmezí
3,823 Kč - 3,4406 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027615

Cenové rozmezí
4,6681 Kč - 4,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027745

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 3,971 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027592

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 6,8079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027721

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027790

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid 6.6

10027677

Cenové rozmezí
5,8102 Kč - 5,2291 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10027608

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
6986 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10630280

Cenové rozmezí
8,1413 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027684

Cenové rozmezí
3,5869 Kč - 3,2282 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027769

Cenové rozmezí
2,9658 Kč - 2,7879 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid 6.6

10027813

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027622

Cenové rozmezí
3,3084 Kč - 2,9776 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm