Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Produktová řada: SR5523
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Délka úchytu | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465,3991 Kč - 651,5587 Kč | 11 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
136,8077 Kč - 191,5308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
160,4303 Kč - 224,6024 Kč | 40 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
147,6711 Kč - 206,7396 Kč | 89 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
109,7663 Kč - 153,6728 Kč | 12 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
103,7412 Kč - 145,2377 Kč | 38 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
114,835 Kč - 160,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
120,9219 Kč - 188,1006 Kč | 10 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
140,4058 Kč - 196,568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
160,4303 Kč - 224,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
157,4912 Kč - 220,4876 Kč | 46 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
187,4849 Kč - 262,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
135,0645 Kč - 189,0903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
135,0645 Kč - 189,0903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
135,0589 Kč - 189,0825 Kč | 50 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
144,0389 Kč - 224,0603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
181,3346 Kč - 253,8684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
143,2455 Kč - 200,5438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
150,1888 Kč - 210,2643 Kč | 47 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
108,2933 Kč - 151,6106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku