Menu Vyhledávání

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Délka jazýčku Barva Provedení západky Provedení Materiál Délka úchytu Koupit
118,1651 Kč - 183,8122 Kč 6 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
167,0797 Kč - 233,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
28.5 mm
233,2162 Kč - 326,5026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
62.0 mm
Zámky s jazýčkem
levé
zinek tlakově litý
11.5 mm
145,0129 Kč - 225,5755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
8.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
172,6152 Kč - 241,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
14.5 mm
128,0897 Kč - 199,2504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
28.5 mm
128,0897 Kč - 199,2504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
26.5 mm
145,0129 Kč - 225,5755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
8.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 44 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
145,0129 Kč - 225,5755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
28.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 20 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
26.5 mm
149,0216 Kč - 208,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
146,8152 Kč - 226,5669 Kč 13 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
8.5 mm
99,7642 Kč - 155,189 Kč 22 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
28.5 mm
161,1844 Kč - 225,6581 Kč 5 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
Zámky s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
174,2997 Kč - 271,1326 Kč 43 Skladem
111.0 mm
62.0 mm
Zámky s jazýčkem
pravé
zinek tlakově litý
11.5 mm
  • z/ze 3
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20121952

Cenové rozmezí
183,8122 Kč - 118,1651 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20121983

Cenové rozmezí
233,9115 Kč - 167,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    28.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 62.0 mm 11.5 mm zinek tlakově litý

20048037

Cenové rozmezí
326,5026 Kč - 233,2162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka úchytu
    11.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Délka rukojeti
    111.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20062743

Cenové rozmezí
225,5755 Kč - 145,0129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka úchytu
    8.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20121891

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20121921

Cenové rozmezí
241,6613 Kč - 172,6152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20121907

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka úchytu
    14.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20121938

Cenové rozmezí
199,2504 Kč - 128,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    28.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20121976

Cenové rozmezí
199,2504 Kč - 128,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka úchytu
    26.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20121945

Cenové rozmezí
225,5755 Kč - 145,0129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka úchytu
    8.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20121969

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20121914

Cenové rozmezí
225,5755 Kč - 145,0129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    28.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20062705

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka úchytu
    26.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20052300

Cenové rozmezí
208,6302 Kč - 149,0216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20052348

Cenové rozmezí
226,5669 Kč - 146,8152 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka úchytu
    8.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20052331

Cenové rozmezí
155,189 Kč - 99,7642 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    28.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20052317

Cenové rozmezí
225,6581 Kč - 161,1844 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20062514

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20062606

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 62.0 mm 11.5 mm zinek tlakově litý

20048044

Cenové rozmezí
271,1326 Kč - 174,2997 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Délka úchytu
    11.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Délka rukojeti
    111.0 mm