Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,2046 Kč - 221,4864 Kč | 46 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
149,0216 Kč - 208,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
174,2997 Kč - 271,1326 Kč | 43 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Zámky s jazýčkem
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 44 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
172,6152 Kč - 241,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
167,0797 Kč - 233,9115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
118,1651 Kč - 183,8122 Kč | 6 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
233,2162 Kč - 326,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Zámky s jazýčkem
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 20 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
122,1311 Kč - 135,701 Kč | 85 Skladem |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
166,8413 Kč - 233,5778 Kč | 16 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Zámky s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku