Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Jazýček se prodává samostatně
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Provedení západky | Zajištění v otevřené poloze | Barva | Materiál západky | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,5077 Kč - 135,0086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 886,0286 Kč - 1 240,44 Kč | 8 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 744,3828 Kč - 1 157,9287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 595,5062 Kč - 926,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 886,0286 Kč - 1 240,44 Kč | 1 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 124,3475 Kč - 138,1637 Kč | 85 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 123,9096 Kč - 137,6772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 124,3475 Kč - 138,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 122,3816 Kč - 135,9796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Zámky s jazýčkem
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 884,7642 Kč - 1 238,6699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 868,4378 Kč - 1 215,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
zámky čtvrtotáčkové
|
bez zámku
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku