Zarážky do teleskopických trubek slouží k zajištění dvou teleskopických trubek na místě.
Snadná instalace: vyvrtejte do trubky 1/4 palcový otvor. To umožní, aby zámek trubky snadno zapadl na místo.
Tyto zarážky jsou vybaveny kovovým čepem, který dodává větší pevnost. Tyto zarážky lze také znovu použít, díky čemuž jsou vysoce ekonomické.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka čepu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,8745 Kč - 49,3952 Kč | 4800 Skladem |
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10280300 | 13,8745 Kč - 53,735 Kč | 800 Skladem |
polypropylen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku