Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,0969 Kč - 2,93 Kč | 26000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
bílá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4956 Kč | 15925 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,7002 Kč - 3,763 Kč | 16500 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
bílá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | 15000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4956 Kč | 24680 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 43050 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | 17500 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 26500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,6086 Kč - 1,6086 Kč | 14000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 3,3321 Kč - 4,6248 Kč | 3250 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
bílá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4956 Kč | 250 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,8635 Kč - 5,3717 Kč | 13650 Skladem |
1.15 in
29.2 mm
|
bílá
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 74000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | 4000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | 3000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 29000 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
bílá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | 21000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | 114942 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku