Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7398 Kč - 2,1477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 1,2395 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2164 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4956 Kč | 24680 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | 21000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 26500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 74000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | 4000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,7002 Kč - 3,763 Kč | 2500 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,8635 Kč - 5,3717 Kč | 12500 Skladem |
1.15 in
29.2 mm
|
šedá
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 4,0215 Kč - 5,5728 Kč | 33500 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 4,0215 Kč - 5,5728 Kč | 3000 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
šedá
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 19000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | 33000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | 29500 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
šedá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,7002 Kč - 3,763 Kč | 16500 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
bílá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 3,0018 Kč - 4,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.976 in
24.8 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 51200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 43050 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku