Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
1,982 Kč - 2,772 Kč 21500 Skladem
17.1 mm
bílá
12.7 mm
7.3 mm
2
3,3321 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
černá
22.2 mm
7.6 mm
3
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 15925 Skladem
24.0 mm
bílá
19.1 mm
7.5 mm
3
1,7235 Kč - 1,7235 Kč 3000 Skladem
7.0 mm
černá
4.0 mm
7.1 mm
1
2,0969 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
černá
14.3 mm
7.4 mm
2
1,8528 Kč - 1,8528 Kč 51200 Skladem
12.0 mm
černá
8.0 mm
7.2 mm
2
1,824 Kč - 1,824 Kč 74000 Skladem
10.4 mm
černá
6.4 mm
7.1 mm
1
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 4000 Skladem
14.0 mm
šedá
10.0 mm
7.2 mm
2
2,0682 Kč - 2,8725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
bílá
14.0 mm
7.4 mm
2
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 24680 Skladem
24.0 mm
černá
19.1 mm
7.5 mm
3
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
šedá
12.0 mm
7.3 mm
2
2,255 Kč - 3,1454 Kč 43050 Skladem
20.4 mm
černá
15.9 mm
7.4 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč 33500 Skladem
30.6 mm
bílá
25.4 mm
7.6 mm
3
2,0969 Kč - 2,93 Kč 26000 Skladem
18.7 mm
bílá
14.3 mm
7.4 mm
2
3,0018 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
šedá
20.0 mm
7.5 mm
4
1,9533 Kč - 1,9533 Kč 20196 Skladem
16.0 mm
béžová
12.0 mm
7.3 mm
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 6000 Skladem
29.2 mm
béžová
24.0 mm
7.6 mm
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 33000 Skladem
14.0 mm
béžová
10.0 mm
7.2 mm
3,3321 Kč - 4,6248 Kč 7250 Skladem
27.4 mm
béžová
22.2 mm
7.6 mm
2,0682 Kč - 2,8725 Kč 17000 Skladem
18.7 mm
béžová
14.0 mm
7.4 mm
  • z/ze 5
Plechový kryt 12.7 mm 17.1 mm bílá PA66

10126783

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm černá PA66

10127018

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm bílá PA66

10126936

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
15925 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 4.0 mm 7.0 mm černá PA66

10126592

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.3 mm 18.7 mm černá PA66

10126868

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 8.0 mm 12.0 mm černá PA66

10126684

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
51200 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.4 mm 10.4 mm černá PA66

10126653

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 10.0 mm 14.0 mm šedá PA66

10126738

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.0 mm 18.7 mm bílá PA66

10126813

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm černá PA66

10126950

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
24680 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 12.0 mm 16.0 mm šedá PA66

10126769

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm černá PA66

10126899

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
43050 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm bílá PA66

10127056

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.3 mm 18.7 mm bílá PA66

10126844

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 20.0 mm 24.8 mm šedá PA66

10126974

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 16.0 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090756

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
20196 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 29.2 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090848

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 14.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090749

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090831

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
7250 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090770

Cenové rozmezí
2,8725 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová