Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
3,1173 Kč - 3,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
1,2733 Kč - 2,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,7492 Kč - 1,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,9867 Kč - 2,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
1,1035 Kč - 1,5339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
3,0018 Kč - 6,2098 Kč 800 Skladem
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč 1400 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
13,5154 Kč - 18,7006 Kč 3500 Skladem
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč 5400 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
4,8115 Kč - 11,4413 Kč 10750 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
10069851 1,6373 Kč - 3,3613 Kč 32000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
5,5297 Kč - 17,2014 Kč 6263 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
2,8294 Kč - 7,07 Kč 26500 Skladem
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.6 mm
2,456 Kč - 5,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.2 mm
8,1437 Kč - 18,8585 Kč 2800 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
1,6373 Kč - 3,3613 Kč 39000 Skladem
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
2,5134 Kč - 8,364 Kč 9000 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.0 mm
4,9551 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA černá

10105443

Cenové rozmezí
3,1173 Kč - 3,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA černá

10105412

Cenové rozmezí
2,0918 Kč - 1,2733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zátky zaslepovací 8.0 mm 15.0 mm TPE černá

10105450

Cenové rozmezí
1,9175 Kč - 0,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 7.0 mm 2.0 mm EBA černá

10105436

Cenové rozmezí
2,1616 Kč - 0,9867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA černá

10105405

Cenové rozmezí
1,5339 Kč - 1,1035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm PVC černá

10069769

Cenové rozmezí
6,2098 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 38.5 mm PVC černá

10082232

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 13,5154 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090114

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
10750 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10069851

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090152

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
6263 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090077

Cenové rozmezí
7,07 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090060

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090145

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090084

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090091

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm