Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,9964 Kč - 4,4818 Kč 10765 Skladem
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
13,5154 Kč - 18,7006 Kč 3500 Skladem
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč 2700 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
2,5134 Kč - 8,364 Kč 9000 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.0 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč 5400 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
1,6373 Kč - 3,3613 Kč 39000 Skladem
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10069851 1,6373 Kč - 3,3613 Kč 32000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 37500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
1,3486 Kč - 2,809 Kč 68300 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1,4003 Kč - 2,9195 Kč 2000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
9,5799 Kč - 19,7264 Kč 1988 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
3,0018 Kč - 6,2098 Kč 800 Skladem
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
3,8205 Kč - 7,9695 Kč 40009 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 19.0 mm PVC černá

10104279

Cenové rozmezí
4,4818 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
10765 Skladem
Parametry
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10082041

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10079430

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 38.5 mm PVC černá

10082232

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 13,5154 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090084

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10071830

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 15.0 mm PVC černá

10071083

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10069851

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,809 Kč - 1,3486 Kč

Skladové zásoby
68300 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm PVC černá

10072516

Cenové rozmezí
2,9195 Kč - 1,4003 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm PVC černá

10072554

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
1988 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm PVC černá

10069769

Cenové rozmezí
6,2098 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071168

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
40009 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm