Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
3,6338 Kč - 6,3598 Kč 4000 Skladem
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
4,9551 Kč - 4,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
7.5 mm
5,5297 Kč - 17,2014 Kč 6263 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
1,0499 Kč - 3,9847 Kč 28000 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.0 mm
13,2568 Kč - 32,6671 Kč 600 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.7 mm
6,0036 Kč - 14,2819 Kč 2900 Skladem
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
2,3986 Kč - 5,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,7235 Kč - 4,1031 Kč 1000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
4.6 mm
2,456 Kč - 5,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.2 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
4,0503 Kč - 8,9952 Kč 2700 Skladem
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 37500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
8,1437 Kč - 18,8585 Kč 2800 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
2,8294 Kč - 7,07 Kč 26500 Skladem
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
5.6 mm
7,6267 Kč - 26,6702 Kč 10998 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
8.2 mm
6,8367 Kč - 11,4413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
4,8115 Kč - 11,4413 Kč 10750 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.5 mm
13,5154 Kč - 18,7006 Kč 3500 Skladem
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč 1400 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
9,5799 Kč - 19,7264 Kč 1988 Skladem
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10087411

Cenové rozmezí
6,3598 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zátky zaslepovací 22.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090091

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090152

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
6263 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090053

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,0499 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090138

Cenové rozmezí
32,6671 Kč - 13,2568 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090121

Cenové rozmezí
14,2819 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 17.5 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
5,0026 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090046

Cenové rozmezí
4,1031 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090060

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 20.0 mm PVC černá

10082225

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090145

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090077

Cenové rozmezí
7,07 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090183

Cenové rozmezí
26,6702 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
10998 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090107

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090114

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
10750 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zátky zaslepovací 38.5 mm PVC černá

10082232

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 13,5154 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 43.7 mm PVC černá

10072554

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
1988 Skladem
Parametry
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm