Menu Vyhledávání

Zástrče a západky pružinové

Skladem

Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.

Produktová řada: SR5471

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka těla Celková šířka těla Povrchová úprava Průměr šroubu Koupit
10208069 322,5691 Kč - 689,4438 Kč 15 Skladem
56.0 mm
pozinkováno
12.0 mm
10208038 326,2645 Kč - 697,3413 Kč 43 Skladem
56.0 mm
pozinkováno
12.0 mm
186,9838 Kč - 394,2405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
10208021 188,9859 Kč - 398,2621 Kč 54 Skladem
36.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
513,3681 Kč - 1 082,7094 Kč 9 Skladem
73.0 mm
pozinkováno
16.0 mm
182,0575 Kč - 283,2008 Kč 40 Skladem
154.0 mm
42.0 mm
pozinkováno
12.0 mm
539,7089 Kč - 1 153,5479 Kč 63 Skladem
73.0 mm
pozinkováno
16.0 mm
370,9665 Kč - 756,8852 Kč 19 Skladem
60.0 mm
pozinkováno
9.5 mm
1 927,7908 Kč - 3 930,7471 Kč 5 Skladem
75.0 mm
pozinkováno
16.0 mm
10095669 123,1116 Kč - 191,507 Kč 5 Skladem
154.0 mm
42.0 mm
pozinkováno
12.0 mm
752,0797 Kč - 1 611,0641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
132.0 mm
pozinkováno
9.5 mm
747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
elox
12.9 mm
10352595 747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
elox
12.9 mm
711,1167 Kč - 1 523,3156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.5 mm
bez povrchové úpravy
12.0 mm
1 103,5418 Kč - 2 363,9471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.5 mm
bez povrchové úpravy
12.0 mm
Západky posuvné 56.0 mm (L) ocel

10208069

Cenové rozmezí
689,4438 Kč - 322,5691 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Celková délka těla
    56.0 mm
Západky posuvné 56.0 mm (L) ocel

10208038

Cenové rozmezí
697,3413 Kč - 326,2645 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Celková délka těla
    56.0 mm
Západky posuvné 36.0 mm (L) ocel

10208052

Cenové rozmezí
394,2405 Kč - 186,9838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    8.0 mm
  • Celková délka těla
    36.0 mm
Západky posuvné 36.0 mm (L) ocel

10208021

Cenové rozmezí
398,2621 Kč - 188,9859 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    8.0 mm
  • Celková délka těla
    36.0 mm
Západky posuvné 73.0 mm (L) ocel

10208076

Cenové rozmezí
1 082,7094 Kč - 513,3681 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    16.0 mm
  • Celková délka těla
    73.0 mm
Západky posuvné 154.0 mm (L) ocel

10095676

Cenové rozmezí
283,2008 Kč - 182,0575 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Provedení
    se zajištěním
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Průměr šroubu
    29.0 mm
Západky posuvné 73.0 mm (L) ocel

10208045

Cenové rozmezí
1 153,5479 Kč - 539,7089 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Nahoru
  • Průměr šroubu
    16.0 mm
  • Celková délka těla
    73.0 mm
Západky posuvné 60.0 mm (L) ocel

10281291

Cenové rozmezí
756,8852 Kč - 370,9665 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    s pružinou
  • Průměr šroubu
    9.5 mm
  • Průměr šroubu
    52.0 mm
  • Celková délka těla
    60.0 mm
Západky posuvné 75.0 mm (L) ocel

10281284

Cenové rozmezí
3 930,7471 Kč - 1 927,7908 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    s pružinou
  • Průměr šroubu
    16.0 mm
  • Průměr šroubu
    45.0 mm
  • Celková délka těla
    75.0 mm
Panty pružinové bez zajištění 154.0 mm 42.0 mm ocel

10095669

Cenové rozmezí
191,507 Kč - 123,1116 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Provedení
    bez zajištění
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Průměr šroubu
    29.0 mm
Západky posuvné 132.0 mm (L) ocel nerezavějící

10352601

Cenové rozmezí
1 611,0641 Kč - 752,0797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ západky
    Posuvné západky
  • Průměr šroubu
    9.5 mm
  • Průměr šroubu
    52.0 mm
Západky posuvné 60.0 mm (L) hliník

10352588

Cenové rozmezí
1 600,5343 Kč - 747,1641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    elox
  • Typ západky
    Posuvné západky
  • Průměr šroubu
    12.9 mm
  • Průměr šroubu
    13.9 mm
Západky posuvné 60.0 mm (L) hliník

10352595

Cenové rozmezí
1 600,5343 Kč - 747,1641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    elox
  • Typ západky
    Posuvné západky
  • Průměr šroubu
    12.9 mm
  • Průměr šroubu
    13.9 mm
Západky posuvné 73.5 mm (L) ocel nerezavějící

10352564

Cenové rozmezí
1 523,3156 Kč - 711,1167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Typ západky
    s pružinou
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
Západky posuvné 73.5 mm (L) ocel nerezavějící

10352571

Cenové rozmezí
2 363,9471 Kč - 1 103,5418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Typ západky
    s pružinou
  • Průměr šroubu
    12.0 mm
  • Průměr šroubu
    12.0 mm