Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: čirý Produktová řada: SR6112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | H | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 1500 Skladem |
5/8" x 14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Závity BSP
|
||
| 3,5558 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4" x 14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Závity BSP
|
||
| 2,623 Kč - 7,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" x 19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Závity BSP
|
||
| 3,0747 Kč - 9,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2" x 14
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
Závity BSP
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4" x 19
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Závity BSP
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku