Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: oranžová Produktová řada: SR1160
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Materiál | d1 | h | Kompatibilní velikosti závitu | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1939 Kč - 8,8072 Kč | 3630 Skladem |
oranžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,5134 Kč - 5,2783 Kč | 33650 Skladem |
oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,3986 Kč - 5,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 3,2029 Kč - 6,7261 Kč | 42150 Skladem |
oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 3,2029 Kč - 6,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,7002 Kč - 5,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 4,7656 Kč | 27300 Skladem |
oranžová
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 2,298 Kč - 4,8259 Kč | 243 Skladem |
oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2,2262 Kč - 4,6751 Kč | 4500 Skladem |
oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 3,8492 Kč - 8,0834 Kč | 5957 Skladem |
oranžová
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku