Zátky collar mají samořezný design pro snadnou instalaci. Díky silným stěnám jsou vysoce odolné a brání uvolnění, což zajišťuje spolehlivé uchycení. Tyto zátky chrání proti prachu, nečistotám a jiným vnějším prvkům. To z nich činí ideální pro pískování, stejně jako ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Provedení s rýhovanou hlavou pro snadnou demontáž po povrchové úpravě.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTAUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | D | Velikost závitu | H | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4314 Kč - 1,5904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M12
|
|
|
||
| 1,3897 Kč - 1,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M10
|
|
|
||
| 1,3669 Kč - 2,1263 Kč | 6000 Skladem |
|
|
|
M9
|
|
|
||
| 0,9629 Kč - 1,4978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M4
|
|
|
||
| 0,9401 Kč - 1,4624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M2
|
|
|
||
| 1,2302 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M6
|
|
|
||
| 0,9629 Kč - 1,4978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M3
|
|
|
||
| 1,2408 Kč - 1,9302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M7
|
|
|
||
| 1,1831 Kč - 1,8404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M5
|
|
|
||
| 1,3441 Kč - 2,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M8