Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5361 Kč - 20,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
| 39,2817 Kč - 68,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
||
| 257,7229 Kč - 773,7389 Kč | 10 Skladem |
1.5 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 218,6921 Kč - 694,8328 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 511,5693 Kč - 1 162,9066 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 244,8522 Kč - 773,7389 Kč | 945 Skladem |
2.0 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,1537 Kč - 26,0466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 30,1635 Kč - 65,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 18,6559 Kč - 40,2376 Kč | 120 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 540,5183 Kč - 1 199,6784 Kč | 27 Skladem |
2.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 217,981 Kč - 773,7389 Kč | 11 Skladem |
1.5 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 244,8522 Kč - 773,7389 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84,1831 Kč - 232,8877 Kč | 240 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
hliník tlakově litý
|
|
||
| 5,1445 Kč - 11,0821 Kč | 795 Skladem |
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 3 Skladem |
2.0 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84,1831 Kč - 163,9407 Kč | 8 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
hliník tlakově litý
|
|
||
| 49,2661 Kč - 100,3562 Kč | 16 Skladem |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,6386 Kč - 114,1456 Kč | 50 Skladem |
2.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku