Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Snadná montáž pro nábytek a stavebnictví.Ideální na konce trubek nebo nepravidelné povrchy a na trubky, které se spojují se zkosenými povrchy.Jsou navrženy tak, aby byly odolné a trvanlivé. Materiál: polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1555
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | Provedení hlavy | L1 | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8618 Kč - 2,9546 Kč | 3300 Skladem |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 6,0256 Kč - 8,4713 Kč | 1279 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,7203 Kč - 3,8084 Kč | 2495 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 5,86 Kč - 13,1773 Kč | 1900 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,8596 Kč - 9,4829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 5,4291 Kč - 12,3093 Kč | 1268 Skladem |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 10261255 | 1,4577 Kč - 2,041 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku