Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - čtvercové, víceúčelové

Skladem

Víceúčelové čtvercové zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do čtvercové trubky, sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci, a zároveň nabízejí bezpečnost a zakrytí ostrých hran právě uřezaných trubek.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.

  • Perfektně padnou do čtvercových profilů a sloupků.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
  • Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy trubky a profily.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILQ

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h AxA h1 Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
3,9216 Kč - 6,1002 Kč 675 Skladem
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
2,0933 Kč - 3,2564 Kč 4000 Skladem
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
2,0787 Kč - 3,2336 Kč 3748 Skladem
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7182 Kč - 1,1172 Kč 50500 Skladem
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
10,4495 Kč - 16,2549 Kč 2848 Skladem
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7419 Kč - 2,7097 Kč 2500 Skladem
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
26,328 Kč - 40,9547 Kč 185 Skladem
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
9,4994 Kč - 14,7768 Kč 75 Skladem
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
23,3481 Kč - 36,3194 Kč 600 Skladem
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
4,124 Kč - 6,4152 Kč 400 Skladem
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
6,466 Kč - 10,0582 Kč 750 Skladem
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
38,475 Kč - 59,85 Kč 52 Skladem
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
30,4789 Kč - 47,4116 Kč 90 Skladem
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
4,8891 Kč - 7,6052 Kč 2925 Skladem
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
3,2118 Kč - 4,9961 Kč 1800 Skladem
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1531 Kč - 1,7937 Kč 2006 Skladem
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,5687 Kč - 5,5513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,8163 Kč - 1,2698 Kč 6500 Skladem
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7761 Kč - 1,2074 Kč 30000 Skladem
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,9196 Kč - 4,5416 Kč 650 Skladem
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 2
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Cenové rozmezí
6,1002 Kč - 3,9216 Kč

Skladové zásoby
675 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Cenové rozmezí
3,2564 Kč - 2,0933 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Cenové rozmezí
3,2336 Kč - 2,0787 Kč

Skladové zásoby
3748 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Cenové rozmezí
1,1172 Kč - 0,7182 Kč

Skladové zásoby
50500 Skladem
Parametry
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Cenové rozmezí
16,2549 Kč - 10,4495 Kč

Skladové zásoby
2848 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Cenové rozmezí
2,7097 Kč - 1,7419 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Cenové rozmezí
40,9547 Kč - 26,328 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Cenové rozmezí
14,7768 Kč - 9,4994 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Cenové rozmezí
36,3194 Kč - 23,3481 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.5 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Cenové rozmezí
6,4152 Kč - 4,124 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
Tube Insert 65.0 mm 21.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594497

Cenové rozmezí
10,0582 Kč - 6,466 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Cenové rozmezí
59,85 Kč - 38,475 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    8.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Cenové rozmezí
47,4116 Kč - 30,4789 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Cenové rozmezí
7,6052 Kč - 4,8891 Kč

Skladové zásoby
2925 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Cenové rozmezí
4,9961 Kč - 3,2118 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Cenové rozmezí
1,7937 Kč - 1,1531 Kč

Skladové zásoby
2006 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Cenové rozmezí
5,5513 Kč - 3,5687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Cenové rozmezí
1,2698 Kč - 0,8163 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Cenové rozmezí
1,2074 Kč - 0,7761 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Cenové rozmezí
4,5416 Kč - 2,9196 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm